Prezentare generală
Ghidaj cu șină profilată: fiabil și flexibil
Care este diferența dintre un ghidaj cu șină profilată și o șină profilată?
Funcția ghidajelor cu șine profilate
Care sunt avantajele ghidajelor cu șine profilate?
Prezentare generală a gamei de ghidaje cu șine profilate de la norelem
Ghidaje cu șine profilate din oțel inoxidabil sau oțel
Ghidaje cu șine profilate pentru domeniul de utilizare corespunzător
Ghidaj cu șină profilată: fiabil și flexibil
Pentru o activitate zilnică eficientă în industrie, diverse elemente ale mașinii sunt esențiale. Ghidajele cu șine profilate sunt utilizate în cazul mișcărilor liniare din domeniul alimentării cu material, al tehnicii de asamblare sau al automatizării.
Pentru a alege produsul potrivit, aici veți găsi toate informațiile relevante privind ghidajele cu șine profilate.
Care este diferența dintre un ghidaj cu șină profilată și o șină profilată?
Termenii „ghidaj cu șină profilată” și „șină profilată” sunt adesea confundați în mod eronat.
Un ghidaj cu șină profilată reprezintă ansamblul mobil format dintr-o șină și un cărucior (sanie) care se deplasează pe aceasta. Acesta conține corpuri de rulare (bile sau role) care recirculă în interiorul căruciorului. Astfel se asigură o mișcare rectilinie, cu frecare redusă, a sarcinii.
O șină profilată este piesa de bază rigidă, alungită, prevăzută cu căi de rulare. Șina profilată nu are ea însăși piese mobile și servește drept cale de rulare rigidă pe batiul mașinii.
Cum funcționează ghidajele cu șine profilate?
Componentele de bază ale unui ghidaj cu șină profilată sunt șina profilată, căruciorul de ghidare, corpurile de rulare (bile sau role) situate între șină și cărucior, sistemul de recirculare care readuce corpurile de rulare la poziția inițială după o cursă sub sarcină și garniturile care protejează interiorul împotriva murdăriei.
Atunci când se utilizează un ghidaj cu șină profilată, corpurile de rulare rulează pe căile de rulare călite ale șinei, ceea ce permite sistemului de ghidaj să suporte forțe mari din diverse direcții. Pe măsură ce căruciorul se deplasează înainte și înapoi, corpurile de rulare se deplasează prin zona de sarcină și sunt redirecționate în interiorul căruciorului prin canale de întoarcere.
Ce avantaje oferă ghidajele cu șine profilate?
Ghidajele cu șine profilate de la norelem oferă o precizie, o rigiditate și o capacitate de încărcare foarte ridicate, având în același timp o construcție compactă. Acestea pot prelua forțe din mai multe direcții și prezintă o dinamică unică pe parcursul procesului de lucru, chiar și în cazul mișcărilor rapide. Datorită unui sistem integrat de lubrifiere, sistemele de ghidare cu șine profilate necesită o întreținere minimă și sunt proiectate pentru a funcționa în regim continuu la temperaturi de până la 80°C.
În cazul unei utilizări incorecte, cum ar fi, de exemplu, o aliniere greșită, comportamentul în funcționare poate fi afectat. De aceea, sunt necesare construcții realizate cu precizie pentru a evita tensiunile.
În cazul utilizării pe termen lung a ghidajelor cu șine profilate, trebuie să se țină cont de următoarele aspecte:
suprafețe de montare curate
aliniere paralelă
cuplul de strângere corect
control periodic
Prezentare generală a gamei de ghidaje cu șine profilate de la norelem
Șinele de ghidare profilate din oțel de la norelem sunt prevăzute cu căi de rulare călite inductiv și rectificate. Acestea sunt dispuse la un unghi de 45°. Rândurile de bile distribuie sarcinile în mod uniform. Datorită rândurilor de bile, care distribuie uniform sarcinile, sistemul poate suporta sarcini mari din toate direcțiile.
Șinele de ghidare profilate, care se fixează cu șuruburi de sus, sunt disponibile în patru dimensiuni diferite. Totodată, lungimea de debitare poate fi aleasă după dorință (maximum 3690 mm).
În funcție de cerințe și de spațiul existent, sunt disponibile patru tipuri diferite de cărucioare de ghidare (de la standard la compact), fabricate din oțel călit și optimizat și cu bile din oțel pentru rulmenți. În varianta standard sunt prevăzute cărucioare de ghidare cu bile de recirculare, clasa de precizie N, fără pretensionare (Z0). Clase de precizie și pretensionare mai mari sunt disponibile la cerere. Deoarece sistemele de ghidare cu șine profilate de la norelem respectă standardele curente de pe piață, acestea pot înlocui fără probleme unitățile de ghidare liniară similare ale altor furnizori.
Când sunt ghidajele miniaturale cu șine profilate alegerea potrivită?
Gama de produse norelem include și ghidaje miniaturale cu șine profilate, compuse din șine de ghidare profilate miniaturale și cărucioare de ghidare miniaturale. Acestea sunt utilizate în special atunci când spațiul de montare disponibil este foarte redus și, în același timp, este necesară o ghidare precisă.
În cazul șinelor de ghidare profilate miniaturale, se poate alege dintre patru dimensiuni miniaturale, pe care pot fi montate unul sau mai multe cărucioare de ghidare. Este vorba despre un sistem cu bile de recirculare cu contact în 4 puncte, cu unghiuri de încărcare egale și 2 circuite de bile pe fiecare cărucior. Aceasta înseamnă că sarcinile pot fi preluate în mod egal din toate direcțiile. Accelerația maximă este de 80 m/s², iar viteza maximă de deplasare de 3 m/s. Îmbinarea șinelor de ghidare profilate este întotdeauna posibilă.
Gama de cărucioare de ghidare de la norelem
Pe lângă cărucioarele de ghidare miniaturale, gama de produse norelem include și alte variante de cărucioare de ghidare.
Căile de rulare ale șinelor profilate pentru fiecare cărucior de ghidare sunt dispuse la un unghi de 45° și pot astfel suporta sarcini din toate direcțiile. Cărucioarele de ghidare au o precizie de clasă H, fără pretensionare, garnituri de etanșare frontale pe ambele părți, un profil în arc de cerc și o configurație cu 4 rânduri. De asemenea, acestea prezintă valori dinamice ridicate, de v = 5 m/s, și o temperatură de funcționare în regim continuu de 80°C.
Caracteristicile materialului: ghidaj cu șină profilată din oțel inoxidabil sau oțel
În cadrul categoriei de ghidaje cu șine profilate, norelem oferă produse atât din oțel călit și optimizat, cât și din oțel inoxidabil.
Oțelul călit și optimizat se caracterizează printr-o rezistență ridicată obținută prin tratament termic și suportă sarcini grele, în timp ce oțelul inoxidabil are un grad ridicat de puritate, este foarte rezistent la coroziune și practic nu ruginește.
Pentru aplicațiile în care sunt utilizate componente supuse unor solicitări ridicate, ar trebui să se acorde prioritate oțelului călit și optimizat, acesta fiind standardul de bază în industria constructoare de mașini. În cazul în care mediul impune un nivel ridicat de puritate și igienă, cum ar fi, de exemplu, în industria chimică sau alimentară, se recomandă utilizarea oțelului inoxidabil.
Ghidaje cu șine profilate pentru domeniul de utilizare corespunzător
Ghidajele cu șine profilate oferă o soluție precisă și rezistentă pentru mișcări liniare în cele mai diverse situații de utilizare din domeniul construcției de mașini și de instalații, de exemplu în următoarele domenii:
mașini-unelte
sisteme de manipulare
alimentare cu material
tehnică de asamblare și automatizare
tehnologie de măsurare
robotică
industria semiconductorilor
În funcție de cerințele privind spațiul de montare și capacitatea de încărcare, sunt disponibile diferite variante de șine profilate și cărucioare de ghidare. Combinația corectă a componentelor contribuie la asigurarea unei funcționări fiabile.
Cu ajutorul unui sistem de ghidare cu șine profilate adaptat fiecărui domeniu de utilizare, se pot realiza cu succes cele mai diverse proiecte.