text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language

Description

Material
Oțel.
Version
Căi de rulare călite prin inducție și șlefuite.
Note
Șinele de ghidare a profilului pot fi înșurubate de sus. Șinele de ghidare a profilului sunt disponibile în patru dimensiuni, pe care pot fi montate unul sau mai multe cărucioare. Versiune cu 4 rânduri cu profil cu arc rotund. Căile șinelor de profil sunt dispuse la un unghi de 45° și, prin urmare, pot absorbi sarcini din toate direcțiile.
On request
Lungimi până la max. 3900 mm (dimensiune 30 până la max. 3840 mm).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem