text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Steel.
Version
Electro zinc-plated.
Note
Stamped and rolled guide rails.

The fixed bearing rail is the main absorber of radial and axial forces. The floating bearing rail serves to absorb the load of radial forces and, in combination with the fixed bearing rail, as a support bearing for absorbing torques that occur. In the connection of the fixed and the floating bearings, the floating bearing rail compensates for parallelism errors and tolerances.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem