Telescopic rail Over extension steel galvanised 21334-60-0559
- Grilaj în poziție deschisă și închisă
- Demontare rapidă frontală
- Potrivit pentru montare plană
Sales unit
178,10 € / Piece
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Telescopic rail
Version 1
Over extension
Product type
standard
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
B=Width
12,7
H=Height
50,8
L=Length
559
A
16
A1
123,8
A10
466,8
A11
479,5
A2
228,6
A3
416
A4
463,5
A5
488,9
A6
514,3
A7
193,8
A8
381
A9
454,1
Assembly
side mounting
Loading
per pair
kg
64
Manufacturer
Item number
DZ3308-0022-2
Packaging type
1 unit = 1 pair
Travel
S
584
UNSPSC Code
31171514
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
Description
Material
Șine din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Version
Șine zincate.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Note for ordering
Vândut în perechi.
Note
Pentru șinele telescopice cu supra-extensie, cursa este mai mare decât lungimea de instalare. Blocarea în poziție deschisă și închisă. Prin acționarea manetei de eliberare, sertarul poate fi ușor scos și separat de ghidaj.
Capacitatea dinamică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical atunci când se utilizează calea de extensie completă. Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de șină de 450 mm și se referă la valoarea maximă la 10.000 de cicluri.
Cu montare orizontală, capacitatea de încărcare este cu 75% mai mică.
Capacitatea dinamică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical atunci când se utilizează calea de extensie completă. Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de șină de 450 mm și se referă la valoarea maximă la 10.000 de cicluri.
Cu montare orizontală, capacitatea de încărcare este cu 75% mai mică.
Advantages
Blocare în poziția deschis și închis
Eliberare rapidă frontală
Adecvat pentru montaj plat
Eliberare rapidă frontală
Adecvat pentru montaj plat
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.