{"product":{"productId":"agid.21792","price":1.66,"name":"Legături de conectare duble din ISO 606, forma E"},"currency":"EUR"}
- Potrivit pentru lanțurile cu role duble conform DIN ISO 606
Descriere
Material
Oțel.
Note
Legături de conectare pentru lanțurile cu role duble conform DIN ISO 606.
În cazul formei E, arcul de contravântuire trebuie montat cu capătul închis orientat în direcția de deplasare.
În cazul unui număr impar de zale, zalele cotite sunt necesare pentru a închide lanțul. Atunci când se utilizează membre îndoite, performanța și forța de rupere sunt reduse cu 20%.
În cazul formei E, arcul de contravântuire trebuie montat cu capătul închis orientat în direcția de deplasare.
În cazul unui număr impar de zale, zalele cotite sunt necesare pentru a închide lanțul. Atunci când se utilizează membre îndoite, performanța și forța de rupere sunt reduse cu 20%.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.