{"product":{"productId":"agid.21794","price":2.6,"name":"Connecting links triplex DIN ISO 606, Form E"},"currency":"EUR"}
Descriere
Material
Steel.
Note
Connecting links for DIN ISO 606 triplex roller chains.
By Form E, the spring clip must be mounted with the closed end facing in the direction of movement.
Offset links are required to close the chain if there is an odd number of links. Using offset links reduces the power and tensile strength by 20%.
By Form E, the spring clip must be mounted with the closed end facing in the direction of movement.
Offset links are required to close the chain if there is an odd number of links. Using offset links reduces the power and tensile strength by 20%.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.