{"product":{"productId":"agid.21794","price":4.03,"name":"Connecting links triplex DIN ISO 606, Form L"},"currency":"EUR"}
Descriere
Material
Oțel.
Note
Legăturile de conectare pentru lanțurile cu role triple conform din ISO 606.
În cazul unui număr impar de zale, zalele cotite sunt necesare pentru a închide lanțul. Atunci când se utilizează membre îndoite, performanța și forța de rupere sunt reduse cu 20%.
În cazul unui număr impar de zale, zalele cotite sunt necesare pentru a închide lanțul. Atunci când se utilizează membre îndoite, performanța și forța de rupere sunt reduse cu 20%.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.