{"product":{"productId":"agid.17662","price":0.84,"name":"Links DIN ISO 606, Form E"},"currency":"EUR"}
Descriere
Material
Steel.
Note
Links for single roller chains acc. to DIN ISO 606.
With Form E, the spring clips must be mounted with the closed end pointing in the direction of travel.
Offset links are required to close the chain if there is an odd number of links. Using offset links reduces the power and tensile strength by 20%.
With Form E, the spring clips must be mounted with the closed end pointing in the direction of travel.
Offset links are required to close the chain if there is an odd number of links. Using offset links reduces the power and tensile strength by 20%.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.