{"product":{"productId":"agid.17667","price":4.39,"name":"Links stainless steel DIN ISO 606, Form L"},"currency":"EUR"}
Descriere
Material
Stainless steel 1.4301.
Note
Connecting links for single DIN ISO 606 roller chains.
If there is an odd number of links, offset links are required to close the chain. Using offset links reduces the power and tensile strength by 20%.
If there is an odd number of links, offset links are required to close the chain. Using offset links reduces the power and tensile strength by 20%.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.