text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Steel.
Note
Chain pin extractors enable quick and easy disassembling of roller chains so that they can be shortened or damaged parts replaced.

The pins are pressed individually through the outer link plate.
Application
1. Place the jaws of the extractor over the roller of the chain link with the extractor pin centred on the chain link pin.

2. Tighten the extractor pin down by rotating the top handle clockwise until the chain pin loosens.

3. The second pin must also be loosened so that the link plate can be removed.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem