{"product":{"productId":"agid.21795","price":296.85,"name":"Lanț cu role dublu din oțel inoxidabil din ISO 606, placă ondulată"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel inoxidabil 1.4301..
Version
pre-întins.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Oțel inoxidabil 1.4301..
Version
pre-întins.
Note for ordering
Unitate de ambalare: 5 metri cu număr impar de legături. Încheiat pe ambele părți cu o legătură interioară. Conectorii trebuie comandați separat.
Note
Lanțuri cu role de tip european conform DIN ISO 606, cu ochiuri curbate (nr. ISO 06 cu ochiuri drepte). Toate lanțurile sunt pretensionate. Nelubrifiate, lanțurile necesită lubrifiere în funcție de utilizare.
Lanțurile cu role din oțel inoxidabil oferă o foarte bună protecție la coroziune și o bună rezistență chimică. Se pot utiliza cu aplicații pe bază de apă sau la temperaturi înalte.
B7 = Valoare maximă pentru zale de închidere.
Divizare = PxB1
Lanțurile cu role din oțel inoxidabil oferă o foarte bună protecție la coroziune și o bună rezistență chimică. Se pot utiliza cu aplicații pe bază de apă sau la temperaturi înalte.
B7 = Valoare maximă pentru zale de închidere.
Divizare = PxB1
Temperature range
-20 °C până la +400 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.