{"product":{"productId":"agid.21793","price":148.37,"name":"Roller chains triplex DIN ISO 606, curved link plate"},"currency":"EUR"}
Material
Steel.
Version
Pre-stretched.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Steel.
Version
Pre-stretched.
Note for ordering
Packaging unit: 5 metres with odd number of links. Ending with an inner link at both ends. Connecting links must be ordered separately.
Note
European-type roller chains acc. to DIN ISO 606 with curved link plates (ISO No. 06 with straight links). All chains are pre-stretched. Initial lubrication: anti-corrosion mineral based oil.
B7 = maximum value for links.
Pitch = PxB1
B7 = maximum value for links.
Pitch = PxB1
Temperature range
-20°C to +120°C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.