{"product":{"productId":"agid.22065","price":3.5,"name":"Pinioane duble 1/2\" x 5/16\" DIN ISO 606"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel C45.
Version
nu întărită.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Oțel C45.
Version
nu întărită.
Note
Pinioni cu butuc unilateral pentru lanțuri cu role conform DIN ISO 606.
Pinionii au un orificiu de centrare sau sunt pre-găuriți (acest lucru poate varia în funcție de tehnologia de producție). Din acest motiv, dimensiunea D3 max dată în tabel este valoarea maximă a alezajului cu care sunt livrate pinioanele. Această gaură pre-perforată / gaură de centrare poate fi furnizată de către client cu o gaură de racordare, o gaură de racordare cu canelură sau o gaură filetată. Alternativ, bucșele pot fi, de asemenea, utilizate de către client pentru a reduce diametrul.
Pinionii au un orificiu de centrare sau sunt pre-găuriți (acest lucru poate varia în funcție de tehnologia de producție). Din acest motiv, dimensiunea D3 max dată în tabel este valoarea maximă a alezajului cu care sunt livrate pinioanele. Această gaură pre-perforată / gaură de centrare poate fi furnizată de către client cu o gaură de racordare, o gaură de racordare cu canelură sau o gaură filetată. Alternativ, bucșele pot fi, de asemenea, utilizate de către client pentru a reduce diametrul.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.