{"product":{"productId":"agid.17670","price":12.34,"name":"Pinioane simple 1/2\" x 5/16\" din ISO 606, gata de instalare"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel C45.
Version
lucioasă.
Dinți căliți prin inducție ~HRC 50.
Dinți căliți prin inducție ~HRC 50.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Sprockets single 1/2" x 5/16" DIN ISO 606, ready to install Form A
de la
12,34 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Sprockets single 1/2" x 5/16" DIN ISO 606, ready to install Form B
de la
12,34 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Oțel C45.
Version
lucioasă.
Dinți căliți prin inducție ~HRC 50.
Dinți căliți prin inducție ~HRC 50.
Note
Pinioane gata de instalare cu butuc unilateral pentru lanțuri cu role conform DIN ISO 606. Dinții sunt frezați și întăriți inductiv.
Canelură conform DIN 6885 / BS 4235. Canelura este aliniată cu vârful dintelui.
Cu două șuruburi de reglare. Un filet aliniat cu centrul canelurii și decalat o dată cu 90 de grade.
Canelură conform DIN 6885 / BS 4235. Canelura este aliniată cu vârful dintelui.
Cu două șuruburi de reglare. Un filet aliniat cu centrul canelurii și decalat o dată cu 90 de grade.