text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Steel C45.
Version
Bright.
Teeth inductively hardened ~HRC 50.
Note
Ready-to-install sprockets with hub on one side for DIN ISO 606 roller chains. Teeth are milled and inductively hardened.
DIN 6885 / BS 4235 keyway. The keyway is aligned with the tooth tip.
with two grub screws. One thread aligned with the centre of the keyway, and offset by 90°.

The sprockets can be partly provided with a groove on the collar.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem