{"product":{"productId":"agid.17668","price":7.18,"name":"Pinioane simple 3/8\" x 7/32\" din ISO 606, gata de instalare"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel C45.
Version
lucioasă.
Dinți căliți prin inducție ~HRC 50.
Dinți căliți prin inducție ~HRC 50.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Pinioane simple 3/8" x 7/32" din ISO 606, gata de instalare forma A
de la
9,15 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Pinioane simple 3/8" x 7/32" din ISO 606, gata de instalare forma B
de la
7,18 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Oțel C45.
Version
lucioasă.
Dinți căliți prin inducție ~HRC 50.
Dinți căliți prin inducție ~HRC 50.
Note
Pinioane gata de instalare cu butuc unilateral pentru lanțuri cu role conform DIN ISO 606. Dinții sunt frezați și întăriți inductiv.
Canelură conform DIN 6885 / BS 4235. Canelura este aliniată cu vârful dintelui.
Cu două șuruburi de reglare. Un filet aliniat cu centrul canelurii și decalat o dată cu 90 de grade.
Canelură conform DIN 6885 / BS 4235. Canelura este aliniată cu vârful dintelui.
Cu două șuruburi de reglare. Un filet aliniat cu centrul canelurii și decalat o dată cu 90 de grade.