{"product":{"productId":"agid.26561","price":11.68,"name":"Angrenaje cu pinion din oțel, modul 2, dantură călită, dințat drept, unghi de cuplare 20°"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel 1.0503 (C45).
Version
Dinți măcinați, dinți drepți.
Angrenaj întărit inductiv la 50 +4 HRC.
Unghi de acțiune 20°, gol.
Angrenaj întărit inductiv la 50 +4 HRC.
Unghi de acțiune 20°, gol.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Oțel 1.0503 (C45).
Version
Dinți măcinați, dinți drepți.
Angrenaj întărit inductiv la 50 +4 HRC.
Unghi de acțiune 20°, gol.
Angrenaj întărit inductiv la 50 +4 HRC.
Unghi de acțiune 20°, gol.
Note
Calitatea dinților se modifică prin călire la cca. 10-11.
Roțile dințate frontale au un orificiu de centrare respectiv sunt pregăurite.
Pentru a obține o concentricitate exactă între dantură și alezaj, vă recomandăm să rotiți gaura preperforată la diametrul corespunzător.
Roțile dințate frontale au un orificiu de centrare respectiv sunt pregăurite.
Pentru a obține o concentricitate exactă între dantură și alezaj, vă recomandăm să rotiți gaura preperforată la diametrul corespunzător.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.