Material
Rolă din plastic PA6.
Rulment cu bile din oțel pentru rulmenți.
Șurub și piuliță oțel.
Rulment cu bile din oțel pentru rulmenți.
Șurub și piuliță oțel.
Version
Rulmenți cu bile cu șaibe de etanșare 2Z-C3.
Șurub ISO 4017, clasa de rezistență 8.8, zincat.
Piuliță ISO 4035, clasa de rezistență 8, galvanizată.
Șurub ISO 4017, clasa de rezistență 8.8, zincat.
Piuliță ISO 4035, clasa de rezistență 8, galvanizată.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Rolă din plastic PA6.
Rulment cu bile din oțel pentru rulmenți.
Șurub și piuliță oțel.
Rulment cu bile din oțel pentru rulmenți.
Șurub și piuliță oțel.
Version
Rulmenți cu bile cu șaibe de etanșare 2Z-C3.
Șurub ISO 4017, clasa de rezistență 8.8, zincat.
Piuliță ISO 4035, clasa de rezistență 8, galvanizată.
Șurub ISO 4017, clasa de rezistență 8.8, zincat.
Piuliță ISO 4035, clasa de rezistență 8, galvanizată.
Note
Rulmenți de tensionare gata de instalare pentru curele cu rulmenți cu bile. Rulmenții cu bile sunt etanșați pe ambele părți, lubrifiați pe viață și, prin urmare, nu necesită întreținere.
Pentru curelele de tensionare de pe partea exterioară a curelei (cureaua din spate). Rola de tensionare poate fi combinată cu toate elementele de tensionare pentru a forma un întinzător elastic al curelei. Asamblarea poate fi efectuată, de asemenea, rigid, fără un element de fixare. Poate fi folosit și ca rolă de deviere.
Pentru curelele de tensionare de pe partea exterioară a curelei (cureaua din spate). Rola de tensionare poate fi combinată cu toate elementele de tensionare pentru a forma un întinzător elastic al curelei. Asamblarea poate fi efectuată, de asemenea, rigid, fără un element de fixare. Poate fi folosit și ca rolă de deviere.
Temperature range
-40 °C până la +100 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.