{"product":{"productId":"agid.14800","price":6.9,"name":"Profilul scripeților curelei de distribuție AT"},"currency":"EUR"}
Material
Aluminiu.
Disc cu guler din oțel.
Disc cu guler din oțel.
Version
Aluminiu decapat.
Oțel galvanizat.
Oțel galvanizat.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Profilul scripeților curelei de distribuție AT5
de la
6,90 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Profilul scripeților curelei de distribuție AT 10
de la
11,50 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Aluminiu.
Disc cu guler din oțel.
Disc cu guler din oțel.
Version
Aluminiu decapat.
Oțel galvanizat.
Oțel galvanizat.
Note
Profil AT standard cu pas metric (dinți trapezoidali). Cel puțin un disc de roată dințată trebuie să aibă discuri laterale. Discurile de roată dințată au un orificiu de centrare sau sunt pregăurite (aceasta poate varia în funcție de tehnologia de producție). Din acest motiv, dimensiunea D2 max. afișată în tabel este valoarea maximă a orificiului cu care sunt livrate discurile de roată dințată. Această gaură preperforată/gaură de centrare poate fi realizată de către client cu un orificiu de reglaj, un orificiu de reglaj cu canelură sau un orificiu filetat. Opțional, clientul poate folosi și bucșe în vederea reducerii diametrului.
Din motive de greutate, discurile de roată dințată pot fi prevăzute cu o adâncitură pe suprafețele plane.
Din motive de greutate, discurile de roată dințată pot fi prevăzute cu o adâncitură pe suprafețele plane.