{"product":{"productId":"agid.32661","price":5.98,"name":"Profilul scripeților curelei de distribuție T5"},"currency":"EUR"}
- Profil T standard conform DIN 7721 T2
- Dinți trapezoidali cu pas metric
Descriere
Material
Aluminiu.
Disc cu guler din oțel.
Disc cu guler din oțel.
Version
Aluminiu decapat.
Disc cu guler zincat.
Disc cu guler zincat.
Note
Profil T standard conform ISO 17396 cu pas metric (dinți trapezoidali). Cel puțin un disc de roată dințată trebuie să aibă discuri laterale. Discurile de roată dințată au un orificiu de centrare sau sunt pregăurite (aceasta poate varia în funcție de tehnologia de producție). Din acest motiv, dimensiunea D2 max. afișată în tabel este valoarea maximă a orificiului cu care sunt livrate discurile de roată dințată. Această gaură preperforată/gaură de centrare poate fi realizată de către client cu un orificiu de reglaj, un orificiu de reglaj cu canelură sau un orificiu filetat. Opțional, clientul poate folosi și bucșe în vederea reducerii diametrului.
Din motive de greutate, discurile de roată dințată pot fi prevăzute cu o adâncitură pe suprafețele plane.
Din motive de greutate, discurile de roată dințată pot fi prevăzute cu o adâncitură pe suprafețele plane.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.