text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Curea de distribuţie
Varianta 1
închis
ISO
ISO 13050
Materialul corpului de bază
poliamidă
Culoarea corpului de bază
negru
BR=Lățimea curelei
9
L1=Sunete eficiente
501
N=număr de dinți
167
P=Profil
HTD3M
UNSPSC Code
31161607
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
Spatele curelei și dinții curelei CR.
Cordoane de întindere a cablului de sticlă.
Țesătură de acoperire a dinților din poliamidă.
Note
Endless toothed belts with an arched profile as per ISO 13050 with metric pitch. The rounded shape of the tooth contour provides a particularly high degree of safety against incorrect tooth interlocking, combined with a very rounded tooth mesh.
Operating noise is significantly reduced by the rounded tooth mesh.
The toothed belts are robust, economical and versatile.
Temperature range
From -20°C to +100°C
Advantages
- Belt speed vmax perm. 50 m/s
- Transmissible power up to 2.39 kW
- Permissible speed up to 14000 rpm
- Low-noise and low-maintenance
- Very good chemical resistance, particularly against oils, greases and fuels
- Precise positioning and angular accuracy
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem