Angrenaj conic plastic verde 22710-221000
- Pentru devierea mișcării de rotație la un unghi de 90°
- Nu necesită întreținere
- Direcția de rotație este la alegere
- Angrenaje conice întărite
- Carcasă din plastic ranforsat cu fibre de sticlă
Unitatea de vânzare
40,80 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Angrenaj conic
Formă
B
Materialul
corpului de bază
plastic
Culoarea
corpului de bază
verde
Raport de transmisie
2:1
SW1
7
SW2
7
UNSPSC Code
31161703
cuplu max. de acționare
M
Nm
5,5
viteză
max.
1/min
150
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă din plastic ranforsată cu fibre de sticlă.
Roți conice din oțel.
Roți conice din oțel.
Version
Angrenaje conice întărite.
Rulment cu bile cu șaibă de etanșare.
Rulment cu bile cu șaibă de etanșare.
Note
Angrenaj conic, utilizabil universal, care nu necesită întreținere, pentru devierea mișcării rotative în unghi de 90 grade. Direcția de rotație este aleatorie.
Aceste angrenaje conice sunt potrivite pentru transmisii manuale sau pentru transmii mecanice pe termen scurt, la turații reduse.
Transmisia se face printr-un locaș hexagonal. Transmisia se face opțional printr-un locaș hexagonal sau un arbore antrenat cu locaș hexagonal exterior.
Aceste angrenaje conice sunt potrivite pentru transmisii manuale sau pentru transmii mecanice pe termen scurt, la turații reduse.
Transmisia se face printr-un locaș hexagonal. Transmisia se face opțional printr-un locaș hexagonal sau un arbore antrenat cu locaș hexagonal exterior.
Technical Data
Durata de funcționare: 20% (la 5 minute)
Temperature range
0 °C până la +40 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.