{"product":{"productId":"agid.4978","price":90.59,"name":"Articulații universale simple cu rulment cu ace DIN 808"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel.
Version
Articulație arbore șlefuită, neacoperită.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Oțel.
Version
Articulație arbore șlefuită, neacoperită.
Note
Articulații de arbore simple cu rulment cu ace se utilizează atunci când se transferă turații de la 1000 rot./min. până la 4000 rot./min. Articulațiile de arbore simple cu rulment cu ace prezintă joc redus și nu trebuie să fie lubrifiate.
Cuplu max. transferabil (Nm) la 150 rot./min; unghi de muncă α < 5°.
* Adâncimea de găurire mai redusă decât în cazul DIN 808.
Cuplu max. transferabil (Nm) la 150 rot./min; unghi de muncă α < 5°.
* Adâncimea de găurire mai redusă decât în cazul DIN 808.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.