{"product":{"productId":"agid.4970","price":20.56,"name":"Seturi de prindere arbore-cubulet din oțel inoxidabil"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel inoxidabil 1.4301..
Version
lucioasă.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Oțel inoxidabil 1.4301..
Version
lucioasă.
Note
Seturi de prindere a arborelui cu centrare automată și fără joc, cu un moment de masă foarte scăzut de inerție și cerințe minime de spațiu. Seturile de prindere creează o conexiune nepozitivă între arbore și butuc. Asamblare și demontare rapidă cu o piuliță centrală. Conexiunea poate fi îndepărtată din nou cu ajutorul unui instrument de extragere.
Precizia de rotație a seturilor de prindere ±0,01 mm.
Precizia de rotație a seturilor de prindere ±0,01 mm.
Assembly
Pentru a putea ajunge la cuplurile specificate, setul de prindere trebuie montat fără unsoare. Setul de prindere trebuie să facă contact pe arbore pe întreaga lungime. Pentru cuplul maxim, arborele și butucul trebuie să fie suficient de fixe (limită minimă de curgere 350 N/mm²).
Toleranțe necesare:
Arbore: h7
Butuc: H7
Toleranțe necesare:
Arbore: h7
Butuc: H7
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.