{"product":{"productId":"agid.18246","price":4.78,"name":"Taper clamping bushes"},"currency":"EUR"}
Material
Grey cast iron or steel.
Version
Phosphated
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Grey cast iron or steel.
Version
Phosphated
Note
The taper clamping bushes enable easy and rapid mounting and removal of pulleys. The wide range of bore sizes available enable immediate mounting without any time-consuming and costly internal or external machining. The bushes have DIN 6885/1 keyways in addition to the locking screws. These taper clamping bushes are interchangeable with all other similar commercial types.
Assembly
Installation must be carried out according to the enclosed user information.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.