{"product":{"productId":"agid.30644","price":25.94,"name":"Plăci glisante din bronz, fără întreținere"},"currency":"EUR"}
Material
Bronz cu inserții de grafit.
Version
auto-lubrifiant.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Plăci glisante din bronz, fără întreținere, formă A
de la
25,94 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Plăci glisante din bronz, fără întreținere, formă B
de la
35,95 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Plăci glisante din bronz, fără întreținere, formă C
de la
52,29 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Plăci glisante din bronz, fără întreținere, formă D
de la
82,59 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Bronz cu inserții de grafit.
Version
auto-lubrifiant.
Note
Plăcile glisante dețin o direcție de alunecare verticală și orizontală.
Elementele de alunecare din bronz sunt fără întreținere și rezistente la uzură.
Prin inserții de grafit există o lubrifiere pe perioada întregii vieți.
Elementele de alunecare din bronz sunt fără întreținere și rezistente la uzură.
Prin inserții de grafit există o lubrifiere pe perioada întregii vieți.
Technical Data
Proprietăți material:
Aliaj de bază: CuZn25Al5Mn4Fe3-C.
Densitate: 8,2 kg/dm³.
Rezistență la întindere: +/- 150 MPa.
Modul de elasticitate: 120.000 N/mm².
Coeficient de frecare: 0,05 - 0,12.
Viteză maximă: 0,5 m/s.
Conductibilitate termică: 50 W/(mK).
Coeficient de dilatare termică: 18x10-6 K-1.
Conductibilitate electrică: 7-8 m/(Ω·m-1).
Proporție de lubrifiant solid: 20-25%.
Presiunea superficială statică: 50 N/mm².
Presiunea superficială dinamică: 35 N/mm².
Aliaj de bază: CuZn25Al5Mn4Fe3-C.
Densitate: 8,2 kg/dm³.
Rezistență la întindere: +/- 150 MPa.
Modul de elasticitate: 120.000 N/mm².
Coeficient de frecare: 0,05 - 0,12.
Viteză maximă: 0,5 m/s.
Conductibilitate termică: 50 W/(mK).
Coeficient de dilatare termică: 18x10-6 K-1.
Conductibilitate electrică: 7-8 m/(Ω·m-1).
Proporție de lubrifiant solid: 20-25%.
Presiunea superficială statică: 50 N/mm².
Presiunea superficială dinamică: 35 N/mm².
Temperature range
Până la 230 °C.
Drawing reference
1) Secțiune din 23765-01-018050, 23765-01-018075 și 23765-01-018100.