text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Plain bearing

Intrări / Pagină
18 Products
  • Intrări / Pagină
    18 Products

    Descoperiți gama de produse norelem

    Rulmenți cu alunecare de la norelem

    Rulmenții cu alunecare și-au dovedit eficiența în toate domeniile construcției de aparate electrice, mașini și instalații. Rulmenții cu alunecare sunt indispensabili în motoare, pompe, cutii de viteze, sisteme de transport și de alimentare, dar și în aparatele de uz casnic și artizanal, cum ar fi mixerele, mașinile de găurit sau ventilatoarele pentru PC.

    Rulmenții cu alunecare gata de montaj din material compozit din oțel, bronz și plastic sau din bronz pur sinterizat sunt robuști, practic fără uzură și fără întreținere și oferă numeroase avantaje. Ei funcționează silențios și, în funcție de variantă, sunt insensibili la murdărie și rezistenți la substanțe chimice și vibrații. Ca rulmenți cu alunecare uscați sau cu ungere automată, aceștia asigură un serviciu eficient în cele mai mici electromotoare, precum și în pompe, prese sau cutii de viteze mari. Alegeți soluția potrivită pentru dumneavoastră din catalogul nostru.

       
         
    Modul de funcționare al rulmenților cu alunecare

    Spre deosebire de rulmenții cu bile, în cazul rulmenților cu alunecare două suprafețe se freacă una de cealaltă: rezistența poate fi redusă prin selectarea unei combinații de materiale cu frecare redusă sau prin lubrifiere. Avantajul rulmenților cu alunecare: datorită designului lor simplu, sunt mai rentabili decât rulmenții cu role.

       

    Rulmenții cu alunecare: amestec de materiale din metale, plastic și ceramică

    Rulmenții cu alunecare sunt fabricați din metal, plastic sau o combinație a celor două, fiind folosită și ceramica. Materialele tipice sunt bronzul sinterizat, fierul, oțelul, alama, ceramica, Iglidur® și alte materiale plastice. Rulmenții cu alunecare din bronz sinterizat stabil pot absorbi sarcini mari și sunt mai bine adaptați la medii cu niveluri ridicate de contaminare decât rulmenții cu role. Avantajele lor:

    • nu necesită întreținere
    • nu necesită lubrifiere suplimentară
    • au o uzură redusă
    • sunt adecvați pentru funcționarea continuă în electromotoare, ventilatoare, aparate de uz casnic
    • au o rezistență ridicată la substanțe chimice
    • sunt conformi cu directiva RoHS a UE
    • sunt disponibili la norelem direct din stoc ca bucșe și bucșe cu flanșă cu diametrul interior de 3 – 50 mm și ca șaibe de presiune

       

    Aplicații tipice ale rulmenților cu alunecare

    Pentru proiectanți și ingineri, rulmenții cu alunecare ușor de montat sunt un produs universal în toate domeniile construcției de aparate electrice, mașini și instalații. La norelem, rulmenții cu alunecare disponibili cu diametrul interior de 3 – 50 mm sunt o componentă esențială a grupului de produse din domeniul tehnologiei de acționare. În general, rulmenții cu alunecare sunt alegerea potrivită pentru sarcini mari și cerințe de turație în gama medie și joasă – în special dacă sunt de așteptat vibrații în timpul mișcărilor de rotație, oscilatorii sau liniare. În cazul în care apare o situație de montare într-un spațiu îngust, există multe argumente în favoarea utilizării unui rulment cu alunecare din materiale compozite. Rulmenții cu alunecare din materiale compozite pot fi, de asemenea, utilizați pentru a realiza aplicații lubrifiate, precum și mișcări de rotație și oscilatorii fără efect de alunecare prin lipire sau absorbție de apă.

    Rulmenții cu alunecare din material compozit laminat din oțel, bronz sinterizat și plastic de la norelem sunt adecvați pentru funcționare uscată. Aici, un strat de cupru-staniu protejează placa portantă împotriva coroziunii, în timp ce stratul de PTFE cu aditivi de alunecare asigură o rotație practic fără frecare: după o scurtă fază de pornire, stratul de PTFE formează o peliculă lubrifiantă fină.

    Rulmenții cu funcționare uscată sunt ideali în cazurile în care contaminarea cu lubrifianți ar fi inacceptabilă, cum ar fi pentru soluții de acționare în tehnologia medicală sau pentru echipamente sportive și de fitness. În magazinul nostru de rulmenți cu alunecare veți găsi o gamă largă de variante pentru a se potrivi aplicației dumneavoastră.

            

    Rulmenții cu alunecare: un produs universal cu numeroase avantaje

    În industriile auto și aviatică, rulmenții cu alunecare contribuie la reducerea greutății totale și a consumului de energie. În centralele eoliene și hidroelectrice, rulmenții cu alunecare pot fi utilizați pentru a realiza o funcționare practic fără întreținere, cu o rezistență maximă la coroziune. În tehnica fluidelor, aceștia reprezintă alegerea ideală pentru pompele cu roți dințate și cu piston, deoarece uzura este redusă chiar și atunci când funcționează în fluide hidraulice.

    O serie de soluții de acționare depind de ungerea cu ulei din motive de sarcină sau de turație. Cuzineții din bronz sau fier, sinterizați, cu ungere automată de la norelem au capacitatea de a stoca uleiul datorită sistemului lor capilar. Atunci când arborele se rotește, materialul eliberează ulei și formează un strat de alunecare între arbore și peretele rulmentului. La oprire, rulmentul sinterizat absoarbe din nou excesul de ulei, rulmentul fiind practic fără întreținere.

        

    Comandați rulmenți cu alunecare online de la norelem

    În magazinul nostru de rulmenți cu alunecare veți găsi o selecție mare și numeroase variante și tipuri de rulmenți cu alunecare și bucșe de alunecare pentru a se potrivi aplicației dumneavoastră. Pe lângă rulmenții cu alunecare, vă oferim și peste 70.000 de elemente standardizate și de mașini. În calitate de furnizor al unei game complete, ne considerăm un partener inovator și un furnizor de soluții pentru tehnicieni, proiectanți și ingineri.