text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Coupling part and claw in steel.
Nut (DIN 439) in steel, grade 8.8.
Version
Coupling part and flange tempered and phosphated.
Nut black oxidised.
Note

Quick-fit couplings with radial offset compensation for multiple applications, e.g. as a link between a piston rod and a linear-movement unit. Assembly and disassembly of this simple, solid and two-part coupling is carried out by means of a T-slot; a manual re-adjustment is not necessary. The quick-fit coupling can be linked to all commonly used pneumatic and hydraulic cylinders via the connecting thread.

The quick-fit coupling does not transmit any torque.

Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem