Material
Arbore di oțel 1.1213.
Piuliță din oțel 1.3505.
Ștergător din plastic.
Piuliță din oțel 1.3505.
Ștergător din plastic.
Version
Osie laminată, întărită inductiv la 62 ±2 HRC și lustruită.
Piuliță rectificată, cale de rulare întărită prin inducție la 62 ±2 HRC și lustruită.
Piuliță rectificată, cale de rulare întărită prin inducție la 62 ±2 HRC și lustruită.
Show more
Show less
Description
Material
Arbore di oțel 1.1213.
Piuliță din oțel 1.3505.
Ștergător din plastic.
Piuliță din oțel 1.3505.
Ștergător din plastic.
Version
Osie laminată, întărită inductiv la 62 ±2 HRC și lustruită.
Piuliță rectificată, cale de rulare întărită prin inducție la 62 ±2 HRC și lustruită.
Piuliță rectificată, cale de rulare întărită prin inducție la 62 ±2 HRC și lustruită.
Note
Șuruburi cu bile cu profil de arc ascuțit gotic cu pas de 5 mm sau 10 mm. Curs unic, în creștere spre dreapta. Piuliță cilindru cu șurub cu bile cu filet conform ISO 3408 (DIN 69051).
Fabricat la clasa de precizie C7 (toleranță ±50 µ / 300 mm).
Piulița cu șurub în dimensiunea D=16 este fără ștergător.
Fabricat la clasa de precizie C7 (toleranță ±50 µ / 300 mm).
Piulița cu șurub în dimensiunea D=16 este fără ștergător.
Attention
Piulița de înșurubare a cilindrului nu trebuie îndepărtată fără ajutor de montaj de pe ax, întrucât în caz contrar bilele vor cădea în afară.
On request
We can make ball screw spindles to your design from a detailed drawing.
Max. production lengths 5600 mm.
Other precision classes and preloading are available (see technical information).
Max. production lengths 5600 mm.
Other precision classes and preloading are available (see technical information).
Drawing reference
M) lubrication hole
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.