{"product":{"productId":"agid.21721","price":16.33,"name":"Splined hubs round similar to DIN ISO 14"},"currency":"EUR"}
Material
Steel C45.
Stainless steel 1.4305.
Gunmetal Rg 7.
Version
Bright.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Steel C45.
Stainless steel 1.4305.
Gunmetal Rg 7.
Version
Bright.
Note
Splined hubs based on DIN ISO 14 with straight, parallel flanks. A splined shaft with splined hub is used to transmit high torques while enabling simultaneous axial movement.
On splined shafts with 6 flanks, the bores are not centred in the slots in both axis.
On the versions with 8 flanks, the holes are centred on the slots in both axis.
On splined shafts with 6 flanks, the bores are not centred in the slots in both axis.
On the versions with 8 flanks, the holes are centred on the slots in both axis.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.