text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Oțel C45 sau oțel inoxidabil 1.4301.

Version
trasă la rece, lucioasă.
Note
Arbori canelați pe baza DIN ISO 14 cu flancuri drepte, paralele. Un arbore canelat cu butuc canelat servește la transferul cuplurilor mari la deplasare axială simultană. Arborii canelați sunt produși prin tragere la rece. Prin acest procedeu, orientarea fibrelor materialului de ieșire nu este întreruptă. De aceea, arborii canelați au o rezistență ridicată.

Toleranțe:
Rectitudine 0,8 mm/m.
Torsiune max. 0,5 mm/m.
On request
Alte lungimi.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem