text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Polyurethane.
Version
Soft Shore hardness 70A ±5.
Colour black.
Note
Elastomer buffers are characterised by high load capacity, long service life and high economy due to being entirely maintenance-free. They also provide outstanding protection for persons and machines since the buffers do not rupture when overloaded.
They are used to insulate and dampen air and structure-borne sound and offer progressive buffering characteristics with sustained excellent performance.
They are also resistant to grease and oils and, in terms of performance and quality fulfil the requirements of the standard ISO 10069-1.
Temperature range
-20 °C to +80 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem