{"product":{"productId":"agid.20255","price":1.35,"name":"Arcuri elastomerice 90 Shore A"},"currency":"EUR"}
Material
Poliuretan.
Version
Duritate tare, 90±5 Shore A.
Culoare roșie.
Culoare roșie.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Poliuretan.
Version
Duritate tare, 90±5 Shore A.
Culoare roșie.
Culoare roșie.
Note
Resorturile elastice din elastomer se caracterizează prin capacitatea mare de încărcare, durata lungă de viață și rentabilitatea ridicată datorită faptului că nu necesită întreținere. În plus, acestea oferă o protecție specială pentru om și mașină, deoarece resortul nu se rupe din cauza supraîncărcării.
Ele sunt folosite pentru izolarea și absorbția zgomotului aerian și de contact și oferă caracteristici progresive de amortizare, asigurând o performanță constantă în timp.
De asemenea, ele sunt rezistente la grăsimi și uleiuri și îndeplinesc cerințele de performanță și calitate specificate în standardul DIN ISO 10069-1.
Ele sunt folosite pentru izolarea și absorbția zgomotului aerian și de contact și oferă caracteristici progresive de amortizare, asigurând o performanță constantă în timp.
De asemenea, ele sunt rezistente la grăsimi și uleiuri și îndeplinesc cerințele de performanță și calitate specificate în standardul DIN ISO 10069-1.
Temperature range
-20 °C până la +80 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.