text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Co-polyester elastomer.
Version
Material hardness Shore 40D.
Note
Suitable for emergency stop and continual use.
Energy reduction: 35% to 64%.
Dynamic force absorption: 533 N to 10110 N
Impact velocity: max. 5 m/s.

The profile dampers are maintenance-free and are supplied ready to install with a special fastening screw.

Environment: Resistant to microbes, sea water, chemicals and with very good UV and ozone resistance. No water absorption or maceration.
Application
Linear slides and linear guides, pneumatic cylinders, handling equipment, machines and plants
Temperature range
-40 °C to +90 °C
Assembly
Mounting position: any.
Secure fastening screws with LOCTITE thread lock.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem