Șină opritoare din metal cauciucat oțel 26120-05007007057
- Pentru preluarea de forțe mari de impact
- Pentru depozitarea unor cantități mari
- Interval de temperatură: -30 °C până la +80 °C
Unitatea de vânzare
36,97 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șină opritoare din metal cauciucat
Materialul
corpului de bază
oțel
Materialul
componentei
cauciuc natural din elastomer
B=lățime
50
H=înălțime
70
L=lungime
130
A
100
D
8,5
Duritate Shore
57A
F1
N
2500
L1
70
S
5
UNSPSC Code
31161701
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Elastomer de cauciuc natural, duritate medie, 57° Shore A.
Elastomer de cauciuc natural, duritate medie, 57° Shore A.
Version
Oțel vopsit negru (26120-02501904557, 26120-05003507057 și 26120-10004512057 zincat).
Note
Pentru preluarea de forțe mari de impact și pentru susținerea unor mase mari.
Datele de sarcină specificate se aplică la sarcina statică continuă cu o duritate a cauciucului de 57° Shore A.
Datorită compoziției materialului, tampoanele de cauciuc sunt de culoare de contact, ceea ce poate duce la urme de abraziune și decolorare pe podele sau suprafețele de contact de exemplu.
La cerere, sunt disponibile amortizoare de cauciuc din EPDM de culoare gri deschis, care nu se colorează la contact.
* Piesă metalică de 30 mm lățime.
Datele de sarcină specificate se aplică la sarcina statică continuă cu o duritate a cauciucului de 57° Shore A.
Datorită compoziției materialului, tampoanele de cauciuc sunt de culoare de contact, ceea ce poate duce la urme de abraziune și decolorare pe podele sau suprafețele de contact de exemplu.
La cerere, sunt disponibile amortizoare de cauciuc din EPDM de culoare gri deschis, care nu se colorează la contact.
* Piesă metalică de 30 mm lățime.
Temperature range
între -30 °C și +80 °C
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.