text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Carcasă din oțel.
Carcasă M8x0,75 oțel inoxidabil.
Tija pistonului din oțel.
Piuliță din oțel.
Cap de impact din oțel, plastic.
Version
Carcasă nichelată.
Carcasă M8x0,75 lucioasă.
Carcasă M8x1 brunată.
Tija pistonului placată cu crom dur.
Piuliță nichelată.
Note
Amortizoarele industriale sunt elemente hidraulice gata de instalare și care nu necesită întreținere. Ele au un opritor fix integrat. Modelul ajustabil permite o reglare exactă a amortizării dorite. Unitatea este condusă de câteva ori după montarea amortizorului, pentru a roti reglajul până când se obține decelerarea optimă.
Este posibilă depășirea consumului maxim de energie pe oră în cazul opririi din când în când sau dacă amortizorul este răcit cu aerul de evacuare al cilindrului. Poziția de montare este aleatorie.

Attention
Amortizoarele industriale reglabile M8x1 (26300-0810008) se livrează doar împreună cu o piuliță.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem