text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Flanșă de montaj
Materialul corpului de bază
oțel
D=filet
M14x1,5
H=Rezistență
4
L=lungime/lățime
34
A
24
D1
4,5
UNSPSC Code
31161702
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
Oțel.
Version
placat cu nichel.
Note
Atunci când se utilizează flanșele de montare, trebuie prevăzută o piuliță de blocare pentru a fixa amortizorul. Designul compact permite un design care economisește spațiu.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem