text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Corp exterior din oțel.
Fus de susținere din plastic.
Version
Oțel zincat.
Note
Amortizoarele rotative sunt elemente gata de instalare care nu necesită întreținere, pentru frânarea și atenuarea controlate a mișcărilor liniare sau rotative.

Amortizoarele rotative permit deschiderea și închiderea cu blândețe a capotelor, etajerelor și sertarelor mai mici. Componentele sensibile sunt protejate de amortizoarele rotative și, astfel, calitatea și valoarea produselor pot fi crescute.

Amortizoarele rotative frânează în dreapta, în stânga sau pe ambele părți.

O rată a ciclului corespunde unei rotiri la 360° spre stâna și unei rotiri la 360° spre dreapta.
Attention
Prinderea amortizoarelor rotative nu trebuie utilizat ca suport, ci ca ghidaj extern sau susținere.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem