text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Chrome silicon steel.
Version
Green
Note
Lengths, diameters, forces and colour correspond to ISO 10243.

F1 indicates the load on the spring for a long service life with spring travel of 25% of L0.
F2 indicates the load on the spring for a medium service life with spring travel of 30% of L0.
Fmax. indicates the maximum load rating of the spring with spring travel of 40% of L0.

F = force required to compress the spring 1 mm.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem