Material
Oțel crom-siliciu.
Version
galben.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Oțel crom-siliciu.
Version
galben.
Note
Lungimile, diametrele, forța și culoarea corespund ISO 10243.
F1 indică sarcina pe arc pentru o durată lungă de viață la o cursă a arcului de 17% din L0.
F2 indică sarcina pe arc pentru o durată de viață medie la o cursă a arcului de 20% din L0.
Fmax. indică capacitatea maximă de încărcare a arcului la o cursă a arcului de 25% din L0.
F = Necesar pentru presarea arcului 1 mm.
F1 indică sarcina pe arc pentru o durată lungă de viață la o cursă a arcului de 17% din L0.
F2 indică sarcina pe arc pentru o durată de viață medie la o cursă a arcului de 20% din L0.
Fmax. indică capacitatea maximă de încărcare a arcului la o cursă a arcului de 25% din L0.
F = Necesar pentru presarea arcului 1 mm.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.