text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Oțel sau oțel inoxidabil 1.4305.

Etanșare cu neopren pentru modelul din oțel inoxidabil.

Version
galvanizat și pasivizat. Variantă din oțel inoxidabill strălucitor.
Note
Variantă din oțel inoxidabill:
protecție împotriva prafului, murdăriei, stropirii cu apă, vaporilor. Utilizare în intervalul de temperatură de la -30 de grade Celsius la + 110 de grade Celsius.
On request
Articulații axiale cu forțe de extragere ridicare, precum și filete la stânga.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem