text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Steel or stainless steel 1.4301.

Version
Electro zinc-plated steel.
Bright stainless steel.
Note
Pin with groove, suitable for DIN 71752 clevis. Secured with a DIN 6799 E-type circlip (alternatively a KL or SL clip).

When combined with a suitable clevis and tang, forms a fully functional clevis joint.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem