text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
4 Nimerit

Descriere

Material

Piesă Z, piesă U, piesă de cadru, bolț de balama și știft, din oțel sau oțel inoxidabil 1.4301.

Version
Piesă Z, piesă U și bolț de balama, din oțel, neprelucrat sau zincat.
Cadru și știft din oțel, zincat.
Piesă Z, piesă U, piesă de cadru, bolț de balama și știft, din oțel inoxidabil, fără strat de acoperire.
Note
Balamalele nu sunt vizibile pentru utilizator.
Pot fi utilizate atât pe dreapta, cât și pe stânga.
Cu reglare pe orizontală.

Unghiul de deschidere al balamalelor este de 90° sau de 180°.
Assembly
Ghidaj central care împiedică înclinarea verticală în timpul montării.
Drawing reference
1) Piesă Z
2) Piesă de cadru
3) Bolț de balama
4) Știft
5) Piesă U

Descoperiți gama de produse norelem