Balama de colț oțel 27657-00810
- Accesorii arcuri cu gaz
- Variantă: din oțel sau oțel inoxidabil
Unitatea de vânzare
6,89 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Balama de colț
Formă
A
Materialul
corpului de bază
oțel
A
19
A1
4,25
A2
10
B
10
D
8
D1
3,4
L
8
L1
3
R
4
Rezistență
N
180
T
1,5
UNSPSC Code
31161703
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
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4404.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil lucios.
Oțel inoxidabil lucios.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.