{"product":{"productId":"agid.19564","price":14.1,"name":"Balama din aluminiu, cu funcție de blocare"},"currency":"EUR"}
Material
Aluminiu 6060 T5.
Șurub și piuliță din oțel inoxidabil.
Șaibe suport PA.
Șurub și piuliță din oțel inoxidabil.
Șaibe suport PA.
Version
negru anodizat.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Aluminiu 6060 T5.
Șurub și piuliță din oțel inoxidabil.
Șaibe suport PA.
Șurub și piuliță din oțel inoxidabil.
Șaibe suport PA.
Version
negru anodizat.
Note
Balamalele sunt echipate cu o funcție de blocare. Acesta se cuplează la fiecare 30 de grade, de la 0 la 270 de grade și menține astfel ușile și clapele deschise sau complet închise.
Cuplul de declanșare nu este reglabil.
Toleranță cuplului ± 20 %
Fixare cu șuruburi conice conform DIN 7991.
Valorile specificate ale încărcării pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Cuplul de declanșare nu este reglabil.
Toleranță cuplului ± 20 %
Fixare cu șuruburi conice conform DIN 7991.
Valorile specificate ale încărcării pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Temperature range
de la -30 °C la +70 °C
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.