text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Balama din material termoplastic, ranforsată cu fibre de sticlă.
Ax oțel.
Pârghie de strângere reglabilă din material termoplastic, ranforsată cu fibre de sticlă.
Mecanică din oțel.
Version
Balama neagră. Ax zincat. Pârghie de strângere reglabilă neagră. Mecanică de culoare neagră, zincată.
Note
Balamalele pot fi fixate în orice poziție cu ajutorul pârghiei deblocabile de fixare.

Valorile specificate ale încărcăturii pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii în materie de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.

Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.

Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
On request
Balamale cu ciocuri de ghidare (canelură 6, 8, și 10) pentru profiluri din aluminiu.
Combinații cu diverse canaturi de balama.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem