Dopuri de acoperire pentru balama plastic aluminiu alb format 27869-20-060
Unitatea de vânzare
0,49 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Dopuri de acoperire
Varianta 1
pentru balama
Varianta 2
pentru profile din aluminiu
Materialul
corpului de bază
plastic
Suprafața
corpului de bază
format
Culoarea
corpului de bază
aluminiu alb
D=Diametru
6,15
H=înălțime
6
D1
10
H1
5
UNSPSC Code
31161524
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
Plastic.
Version
Culoare: aluminiu alb similar RAL 9006.
Note
Dopuri pentru jumătăți de balamale interioare 27869-05 și jumătăți de balamale exterioare 27869-06.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.