Material
Balama din aluminiu.
Ax din oțel inoxidabil.
Dopuri de acoperire din material termoplastic, ranforsată cu fibre de sticlă.
Ax din oțel inoxidabil.
Dopuri de acoperire din material termoplastic, ranforsată cu fibre de sticlă.
Version
Balama eloxată.
Ax lucios.
Dopuri de acoperire din aluminiu alb.
Ax lucios.
Dopuri de acoperire din aluminiu alb.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Balama din aluminiu.
Ax din oțel inoxidabil.
Dopuri de acoperire din material termoplastic, ranforsată cu fibre de sticlă.
Ax din oțel inoxidabil.
Dopuri de acoperire din material termoplastic, ranforsată cu fibre de sticlă.
Version
Balama eloxată.
Ax lucios.
Dopuri de acoperire din aluminiu alb.
Ax lucios.
Dopuri de acoperire din aluminiu alb.
Note
Balamale pentru elemente de suprafață și profiluri din aluminiu, detașabile.
Balamalele pot fi îmbinate pe partea dreaptă, sau stângă.
Rotative la 360°.
Valorile specificate ale încărcăturii pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii în materie de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Set de montaj:
2x șurub cu cap înecat cu locaș hexagonal DIN 7991 / ISO 10642.
2x piulițe cu fantă pivotabile cu montant tip I.
Balamalele pot fi îmbinate pe partea dreaptă, sau stângă.
Rotative la 360°.
Valorile specificate ale încărcăturii pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii în materie de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Set de montaj:
2x șurub cu cap înecat cu locaș hexagonal DIN 7991 / ISO 10642.
2x piulițe cu fantă pivotabile cu montant tip I.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.