Material
Aluminiu turnat sub presiune.
Ax din oțel inoxidabil.
Ax din oțel inoxidabil.
Version
Balama vopsită în câmp electrostatic în argintiu.
Ax lucios.
Ax lucios.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Aluminiu turnat sub presiune.
Ax din oțel inoxidabil.
Ax din oțel inoxidabil.
Version
Balama vopsită în câmp electrostatic în argintiu.
Ax lucios.
Ax lucios.
Note
Balamale pentru elemente de suprafață și profiluri din aluminiu, nedetașabile.
Balamaua poate fi prevăzută cu un capac din plastic, pe șuruburi de susținere.
Valorile specificate ale încărcăturii pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii în materie de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Balamaua poate fi prevăzută cu un capac din plastic, pe șuruburi de susținere.
Valorile specificate ale încărcăturii pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii în materie de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
On request
Balamale cu ciocuri de ghidare (canelură 5, 6, 8, 10, 12 și 14) pentru profiluri din aluminiu.
Combinații cu diverse lungimi de canat.
Combinații cu diverse lungimi de canat.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.