Material
Termoplastic de înaltă performanță, ranforsat cu fibră de sticlă.
Ax din oțel inoxidabil 1.4305.
Ax din oțel inoxidabil 1.4404.
Version
Balama neagră.
Ax fără strat de acoperire.
Ax fără strat de acoperire.
Show more
Show less
Description
Material
Termoplastic de înaltă performanță, ranforsat cu fibră de sticlă.
Ax din oțel inoxidabil 1.4305.
Ax din oțel inoxidabil 1.4404.
Version
Balama neagră.
Ax fără strat de acoperire.
Ax fără strat de acoperire.
Note
Valorile de încărcare indicate sunt sarcini de rupere ale balamalelor, fără luarea în considerare a factorilor de siguranță și cu excluderea oricărei răspunderi. Valorile orientative indicate, fără caracter obligatoriu, servesc exclusiv informării și nu reprezintă o garanție a proprietăților cu valoare juridică.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balamaua este potrivită pentru utilizarea respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balamaua este potrivită pentru utilizarea respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Accessory
07175 Șuruburi cu locaș cu locaș hexagonal DIN EN ISO 10642.
07210 Piulițe hexagonale DIN 934.
07300-01 Șaibe DIN 433 din oțel sau oțel inoxidabil.
07210 Piulițe hexagonale DIN 934.
07300-01 Șaibe DIN 433 din oțel sau oțel inoxidabil.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.